MAX1029
製造中FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.18
製品の詳細
- 内部温度センサー(±0.7℃精度)
- 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- 真の差動トラック/ホールド付アナログマルチプレクサ
- 16、12、8チャネルシングルエンド
- 8、6、4チャネル真の差動(ユニポーラまたはバイポーラ)
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
- スキャンモード、内部アベレージング、および内部クロック
- 低電力単一+3V動作
- 300kspsで1mA
- 内蔵2.5Vリファレンスまたは外部差動リファレンス
- 10MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 省スペース5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX1027/MAX1029/MAX1031は、リファレンスと温度センサーを内蔵したシリアル10ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらのデバイスは、オンチップFIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部アベレージング、およびAutoShutdown™が特長です。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsです。MAX1031は16入力チャネル、MAX1029は12入力チャネル、そしてMAX1027は8入力チャネルを備えています。また、すべての入力チャネルは、ユニポーラまたはバイポーラモードで、シングルエンド入力か差動入力に設定することができます。3デバイスはすべて+3V電源で動作し、10MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルポートを備えています。
MAX1031は、エクスポーズドパッド付き5mm x 5mmの28ピンTQFNおよび24ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX1027/MAX1029は、QSOPパッケージでのみ提供されます。これらの3製品はすべて拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1029BCEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BCEP+T | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BEEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1029BEEP+T | Quarter Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1029BCEP+ | 製造中 | |
MAX1029BCEP+T | 製造中 | |
MAX1029BEEP+ | 製造中 | |
MAX1029BEEP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX1026 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC | |
MAX1057 | FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1040 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1043 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MAX1028 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX1030 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
MAX11621 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める