MAX1027

製造中

FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部温度センサー(±0.7℃精度)
  • 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
  • 真の差動トラック/ホールド付アナログマルチプレクサ
    • 16、12、8チャネルシングルエンド
    • 8、6、4チャネル真の差動(ユニポーラまたはバイポーラ)
  • 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
  • スキャンモード、内部アベレージング、および内部クロック
  • 低電力単一+3V動作
    • 300kspsで1mA
  • 内蔵2.5Vリファレンスまたは外部差動リファレンス
  • 10MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
  • 省スペース5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX1027
FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX1027、MAX1029、MAX1031:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
MAX1026 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX1057 FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1040 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1043 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
マルチプレクスA/Dコンバータ 4
MAX1028 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX1030 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX148 製造中 +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC
MAX11621 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX11635EVSYS

MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム

機能と利点

  • USB駆動(外付け電源不要)
  • マスターボードによるドーターボードの駆動
  • 4/16 ADCチャネル入力
  • 10MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • EVシステムソフトウェアの時間ドメイン、周波数ドメイン、およびヒストグラムプロット
  • EVシステムソフトウェアの周波数、RMS、Min、Max、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 電圧リファレンス内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1231B/MAX11633/MAX11635の評価システム(EVシステム)には1つのマスターボードと3つのドーターボードの内の1つが備わっています。EVシステムには、Windows XP®、 Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも含まれており、様々なADCの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。マスターボード(MAX116XXSPIMB)はPCのUSBポートに接続され、SPIコマンドを該当ドーターボードへ転送することがが可能です。
ドーターボードは完全実装および試験済みのPCBで、リファレンス内蔵/外付けの300ksps、8/10/12ビット、3V/5V、低電力、高速SPI ADCのMAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632~MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の能力を実証します。
各EVキットのドーターボードは、異なるADCを評価しますが、EVキットのドーターボードでリファレンスとされるデフォルトADCのみボードに設置されます。他のピンコンパチブルADCを評価する際にはこれらのデバイスの無料サンプルについてお問い合わせください。また各ボードの注文についてもお問い合わせください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • データロギング
  • 産業用制御システム
  • 計測
  • 患者監視
  • システム監視

MAX11633EVSYS

MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム

機能と利点

  • USB駆動(外付け電源不要)
  • マスターボードによるドーターボードの駆動
  • 4/16 ADCチャネル入力
  • 10MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • EVシステムソフトウェアの時間ドメイン、周波数ドメイン、およびヒストグラムプロット
  • EVシステムソフトウェアの周波数、RMS、Min、Max、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 電圧リファレンス内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1231B/MAX11633/MAX11635の評価システム(EVシステム)には1つのマスターボードと3つのドーターボードの内の1つが備わっています。EVシステムには、Windows XP®、 Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも含まれており、様々なADCの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。マスターボード(MAX116XXSPIMB)はPCのUSBポートに接続され、SPIコマンドを該当ドーターボードへ転送することがが可能です。
ドーターボードは完全実装および試験済みのPCBで、リファレンス内蔵/外付けの300ksps、8/10/12ビット、3V/5V、低電力、高速SPI ADCのMAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632~MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の能力を実証します。
各EVキットのドーターボードは、異なるADCを評価しますが、EVキットのドーターボードでリファレンスとされるデフォルトADCのみボードに設置されます。他のピンコンパチブルADCを評価する際にはこれらのデバイスの無料サンプルについてお問い合わせください。また各ボードの注文についてもお問い合わせください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • データロギング
  • 産業用制御システム
  • 計測
  • 患者監視
  • システム監視

MAX1231BEVSYS

MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム

機能と利点

  • USB駆動(外付け電源不要)
  • マスターボードによるドーターボードの駆動
  • 4/16 ADCチャネル入力
  • 10MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • EVシステムソフトウェアの時間ドメイン、周波数ドメイン、およびヒストグラムプロット
  • EVシステムソフトウェアの周波数、RMS、Min、Max、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 電圧リファレンス内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1231B/MAX11633/MAX11635の評価システム(EVシステム)には1つのマスターボードと3つのドーターボードの内の1つが備わっています。EVシステムには、Windows XP®、 Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも含まれており、様々なADCの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。マスターボード(MAX116XXSPIMB)はPCのUSBポートに接続され、SPIコマンドを該当ドーターボードへ転送することがが可能です。
ドーターボードは完全実装および試験済みのPCBで、リファレンス内蔵/外付けの300ksps、8/10/12ビット、3V/5V、低電力、高速SPI ADCのMAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632~MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の能力を実証します。
各EVキットのドーターボードは、異なるADCを評価しますが、EVキットのドーターボードでリファレンスとされるデフォルトADCのみボードに設置されます。他のピンコンパチブルADCを評価する際にはこれらのデバイスの無料サンプルについてお問い合わせください。また各ボードの注文についてもお問い合わせください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • データロギング
  • 産業用制御システム
  • 計測
  • 患者監視
  • システム監視

MAX11635EVSYS
MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム
MAX11633EVSYS
MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム
MAX1231BEVSYS
MAX1030、MAX1031、MAX1230、MAX1231、MAX11624、MAX11625、MAX11632、MAX11633、MAX11634、MAX11635、MAX11642、およびMAX11643の評価システム

最新のディスカッション

max1027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品