LTM8083
新規設計に推奨36V、1.5AμModule昇降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.95
Viewing:
製品の詳細
- フル機能昇降圧スイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:3V~36V
- 広い出力電圧範囲:1V~36V
- 6VIN時に12V/0.8Aの出力
- 12VIN時に12V/1.5Aの出力
- 36VIN時に12V/1.5Aの出力
- 内蔵の三端子コンデンサとスペクトラム拡散による優れたEMI性能
- CISPR25クラス5の制限に準拠(データシートの図25を参照)
- 外付け周波数同期機能付きの300kHz~2MHz固定スイッチング周波数
- 調整可能な出力電流制限
- 出力電流モニタリング
- RoHS準拠パッケージ
- BGAパッケージ:6.25mm × 6.25mm × 2.22mm
LTM8083は、36VINのμModule®昇降圧レギュレータです。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、サポート部品が含まれています。設計を完了するのに必要なのは、出力電圧と動作周波数を設定するための抵抗と、入出力コンデンサのみです。LTM8083は3V~36Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧を1V~36Vの範囲で調整できるほか、動作領域間のシームレスな低ノイズの転送機能と、外付け検出抵抗を通じた入出力両方での平均電流の制御機能が備わっています。
薄型パッケージにより、PC基板底部の未使用スペースを高密度点の負荷レギュレーションのために活用できます。LTM8083は熱強化型のコンパクトなオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8083はRoHS準拠です。
アプリケーション
- バッテリ駆動デバイス
- 試験装置および計測装置
- 産業用制御
- ソーラー・パワーによる電圧レギュレータ
- ソーラー・パワーによるバッテリ充電
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8083EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8083IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 25, 2025 - 25_0102 LTM8083 - Die Thickness Change |
||
LTM8083EY#PBF | 製造中 | |
LTM8083IY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8083EY#PBF | 製造中 | |
LTM8083IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8083
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。