LTM8071
新規設計に推奨60 VIN、5A Silent Switcher µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.10
製品の詳細
- 降圧全機能内蔵型スイッチ・モード電源
- 低ノイズ Silent Switcher® アーキテクチャ
- CISPR22 クラスB 準拠
- 広い入力電圧範囲: 3.6 V ~ 60 V
- 広い出力電圧範囲: 0.97 V ~ 15 V
- 5A 連続出力電流(24IN、3.3VOUT、TA = 85°C)
- 7.25A ピーク電流(12 VIN、3.3VOUT)
- 増加した出力電流について並列接続が可能
- 選択可能なスイッチング周波数: 200 kHz ~ 2.2 MHz
- プログラマブルなソフト・スタート
- 9mm × 11.25mm × 3.32mm RoHS 準拠 BGA パッケージ
LTM8071 は、60VIN、5A(連続電流)の降圧 Silent Switcher µModule®(電源モジュール)レギュレータです。Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャにより、2.2 MHz までの周波数で高い効率を実現しながら、EMI を最小限に抑えています。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれています。LTM8074 は 3.6 V ~ 60 V の入力電圧範囲で動作し、0.97 V ~ 15 V の出力電圧と 200 kHz ~ 2.2 MHz のスイッチング周波数を、それぞれ 1 本の抵抗で設定することができます。設計を仕上げるために必要なのは、入出力フィルタのキャパシタのみです。
LTM8071 はコンパクトなオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8071 は SnPb(BGA)または RoHS 準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション- 試験装置および計測装置
- 航空
- 分散型電源レギュレーション
- 工業用電源
- AC アダプタ・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8071EY#PBF | 80-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.32mm) | ||
LTM8071IY | 80-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.32mm) | ||
LTM8071IY#PBF | 80-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.32mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 7, 2022 - 22_0216 Conversion of mold compound from GE100 to G311E |
||
LTM8071EY#PBF | 製造中 | |
LTM8071IY | 製造中 | |
LTM8071IY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8071EY#PBF | 製造中 | |
LTM8071IY | 製造中 | |
LTM8071IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8071EY#PBF | 製造中 | |
LTM8071IY | 製造中 | |
LTM8071IY#PBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8071EY#PBF | 製造中 | |
LTM8071IY | 製造中 | |
LTM8071IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8071
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8071
- LTM8071(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。