LTM8050

製造中

58V、2A降圧μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~58V(絶対最大定格:60V)
  • 出力電流:最大2A
  • 出力電流の増加に備えて並列接続可能
  • 出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.4MHz
  • インバータとして構成可能
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 9mm × 15mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM8050
58V、2A降圧μModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM8027 新規設計に推奨 60V、4A DC/DC μModuleレギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8050
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1723A

LTM8050EY Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demo circuit DC1723A features the LTM8050, a μModule® (micromodule) step-down converter that can deliver up to 2A of output current. DC1723A is designed for a 5V, 2A output from a 7.5V to 58V input at 400kHz. The wide input range of the LTM8050 allows a variety of input sources such as automotive batteries and industrial supplies. At light loads, the LTM8050 enters Burst Mode® operation to maintain high efficiency and low output ripple over a broad current range. The user adjustable features of the LTM8050 such as output voltage, switching frequency, soft-start, and power good can be changed on DC1723A simply by modifying or installing the appropriate resistors and/or capacitors.

DC1723A
LTM8050EY Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ 2A

最新のディスカッション