LTM8033
製造中超低ノイズ、EMC準拠の36V入力、3A DC/DC µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.07
製品の詳細
- 完全な降圧スイッチモード電源
- 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
- 出力電流:3A
- 出力電圧範囲:0.8V~24V
- EN55022クラスB準拠
- 複数のLTM8033レギュレータによる電流分担により、3Aを超える出力電流が可能
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
- 電流モード制御
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
- プログラム可能なソフトスタート
- 小型パッケージ(11.25mm × 15mm × 4.32mm)
- 表面実装型LGAパッケージと(11.25mm × 15mm × 4.92mm)BGAパッケージ
LTM8033は電磁環境両立性(EMC)要件に適合した36V、3A DC/DCμModule®降圧コンバータで、EN55022の放射ノイズ要件に適合するように設計されています。伝導ノイズ要件は、標準のフィルタ部品を追加することによって満たすことができます。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、フィルタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM8033は、3.6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~24Vの出力電圧範囲および200kHz~2.4MHzのスイッチング周波数範囲をサポートしており、それぞれ1本の抵抗で設定されます。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のバルク・フィルタ・コンデンサだけです。
LTM8033は、小型(11.25mm × 15mm × 4.32mm)のオーバーモールド・ランド・グリッド・アレイ(LGA)およびオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8033は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 分散電源のレギュレーション
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8033EV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033EY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033IV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033IY | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033IY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033MPV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033MPY | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033MPY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8033EV#PBF | 製造中 | |
LTM8033EY#PBF | 製造中 | |
LTM8033IV#PBF | 製造中 | |
LTM8033IY | 製造中 | |
LTM8033IY#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPV#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPY | 製造中 | |
LTM8033MPY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8033EV#PBF | 製造中 | |
LTM8033EY#PBF | 製造中 | |
LTM8033IV#PBF | 製造中 | |
LTM8033IY | 製造中 | |
LTM8033IY#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPV#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPY | 製造中 | |
LTM8033MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8033EV#PBF | 製造中 | |
LTM8033EY#PBF | 製造中 | |
LTM8033IV#PBF | 製造中 | |
LTM8033IY | 製造中 | |
LTM8033IY#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPV#PBF | 製造中 | |
LTM8033MPY | 製造中 | |
LTM8033MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8033
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。