LTM8008
新規設計に推奨72V入力、6出力DC/DC SEPIC µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 1個のSEPICコンバータと6個のリニア・レギュレータ
- 広い入力電圧範囲: 3V~72V、6Vで起動
- 広い動作温度: –40°C~150°C (Hグレード)
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 1本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数: 100kHz~1MHz
- 外部クロックに同期可能
- ヒステリシスを備えた、プログラム可能な入力低電圧ロックアウト
- プログラム可能なソフトスタート
- 小型15mm × 15mm × 2.82mm LGAパッケージ
LTM8008は6個のポスト・レギュレータを備えた72V入力のµModule® SEPIC コンバータです。このSEPICコントローラは固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しているので、広範囲の電源電圧と出力電圧にわたって安定して動作します。また、ソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能により、起動時や出力短絡時にインダクタ電流を制限することができます。
また、LTM8008はポスト・レギュレーション用に6個の高性能な固定出力LDO(5V/500mA出力が1個、3.3V /300mA出力が1個、5V/150mA出力が4個)を搭載しています。最適な効率を達成するため、SEPICコントローラの出力は内部で5.6Vに設定されています。SEPICコンバータはこれらの出力を供給する他に、最大で500mAの追加電流をシステム負荷に供給できます。
LTM8008は熱特性が改善された小型(15mm × 15mm)で高さの低い(2.82mm)オーバーモールド LGAパッケージで供給され、標準の表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8008は鉛フリーで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 車載用コンバータ
- 産業用コンバータ
- テレコム用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8008HV#PBF | 121-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8008HV#PBF | ||
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8008HV#PBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTM8001 | 新規設計に推奨 | 5出力の設定可能なLDOアレイを備えた36V入力、5A μModuleレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8008
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTM8008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める