LTM4691

新規設計に推奨

低入力電圧、高効率、デュアル2AステップダウンDC/DC µModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型表面実装で薄型の3mm × 4mm × 1.18mm LGAパッケージおよび3mm × 4mm × 1.48mm BGAパッケージ
  • 入力電圧範囲:2.25V~3.6V
  • デュアル2A DC出力電流
  • ±1.5%全出力電圧レギュレーション
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外付け周波数同期
  • 180°位相差動作
  • パルス・スキップ・モード/Burst Mode®動作/強制連続モードを選択可能
  • パワーグッド・インジケータ
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護
LTM4691
低入力電圧、高効率、デュアル2AステップダウンDC/DC µModuleレギュレータ
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
  • LTM4691

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4691
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2910A

LTM4691デモ用ボード | 低入力電圧、高効率、デュアル2AステップダウンμModule DC/DCコンバータ

製品詳細

デモ回路2910Aは、低入力電圧、高効率、デュアル2A出力のµModule DC/DCコンバータです。このボードは、デフォルトでは2MHzに固定されていますが、MODE/SYNCピンによって1MHz~3MHzに同期させることができます。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して高速な過渡応答を実現します。DC2910Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード​で使用できます。このデモ用ボードは、低プロファイルの3mm x 4mm x 1.2mm LGAパッケージに収められたLTM4691を搭載しています。詳細については、LTM4691データシートを参照してください。

DC2910Aに変更を加える前に、LTM4691のデータシートを読むことを推奨します。

DC2910A
LTM4691デモ用ボード | 低入力電圧、高効率、デュアル2AステップダウンμModule DC/DCコンバータ

最新のディスカッション