LTM4662

新規設計に推奨

デュアル 15 A またはシングル 30 A DC/DC μModule レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル 15 A またはシングル 30 A 出力
  • 広い入力電圧範囲: 4.5 V ~ 20 V
    • 2.375 VMIN、CPWR バイアス付き
  • 出力電圧範囲: 0.6 V ~ 5.5 V
  • 最大総合 DC 出力誤差: ±1.5 %
  • マルチフェーズ電流分担
  • 差動リモート・センス・アンプ、各チャンネル
  • 電流モード制御/高速過渡応答
  • 最大効率: 96 %
  • 調整可能なスイッチング周波数(250 kHz ~ 1 MHz)
  • 周波数同期
  • 過電流フォールドバック保護
  • 出力過電圧保護:
  • 内部または外部補償
  • 内蔵温度モニタ・ダイオード
  • SnPb または RoHS 準拠仕上げ
  • 熱強化型(11.25 mm × 15 mm × 5.74 mm)BGA パッケージ
  • LTM4646 とピン互換
LTM4662
デュアル 15 A またはシングル 30 A DC/DC μModule レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4662

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4662
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2527A-A

LTM4662 デモ用ボード | 4.5 V ≤ Vin ≤ 20 V、Vout1=1.2 V @ 15 A、Vout2 = 1.5 V @ 15 A

製品詳細

デモ回路 DC2527A-A は LTM4662EY を特徴としています。LTM4662EY は、デュアル 15 A またはシングル 30 A の高効率スイッチ・モード・ステップダウン電源 µModule レギュレータです。入力電圧範囲は 4.5 V ~ 20 V です。CPWR バイアス付きで、入力電圧は最小で 2.375 V まで抑えることができます。出力電圧範囲は 0.6 V ~ 5.5 V です。特定の VIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2527A-A には TRACK/SS ピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保できるように、MODE_PLLIN ジャンパで不連続導通モードを選択できます。MODE_PLLIN ピンでは LTM4662 を外部クロック信号(250 kHz ~ 1 MHz)に同期させることもできます。DC2527A-A には LTM4662 に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。PHASMD ピンを異なるピンに接続することで、CLKOUT およびチャンネル 2 の特定の位相が生成されます。デモ回路 DC2527A-A を使用または変更する前には、このデモ・マニュアルと併せて LTM4662 データシートを参照してください。

DC2527A-A
LTM4662 デモ用ボード | 4.5 V ≤ Vin ≤ 20 V、Vout1=1.2 V @ 15 A、Vout2 = 1.5 V @ 15 A

最新のディスカッション