LTM4639

新規設計に推奨

低入力電圧20A DC/DC μModule降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な20Aスイッチ・モード電源
  • 入力電圧範囲:2.375V~7V(VIN < 4.5VではCPWRのバイアスが必要)
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%(–40°C~125°C)
  • 差動リモート検出アンプによる高精度レギュレーション(VOUT ≤ 3.3V)
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 並列接続によるマルチフェーズ電流分担(最大80A)
  • 周波数同期
  • パルス・スキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 効率:最大88%(3.3V入力、1.5V出力)
  • 過電流フォールドバック保護
  • 出力過電圧保護
  • 内部温度モニタ
  • 過熱保護
  • 15mm × 15mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM4639
低入力電圧20A DC/DC μModule降圧レギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4639

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4639
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2166A

LTM4639 Demo Board |μModule Buck, 2.375V ≤ VIN ≤ 7V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/1.8V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 2166A features the LTM4639EY, a 20A high efficiency, switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 2.375V to 7V. The output voltage range is 0.6V to 5.5V. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The DC2166A offers the TRACK/SS pin allowing the user to program output tracking or soft-start period. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP3) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. There is an on board boost circuit using LT1935 to provide control power to LTM4639 when VIN is less than 4.5V. LTM4639 has on board diode connected PNP transistors to monitor its internal temperature. A temperature sensor LTC2997 converts the internal temperature to an analog voltage output. The LTM4639 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2166A.

DC2166A
LTM4639 Demo Board |μModule Buck, 2.375V ≤ VIN ≤ 7V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/1.8V @ 20A

最新のディスカッション