LTM4631

新規設計に推奨

超薄型のデュアル10Aまたはシングル20A DC/DCμModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル10A出力またはシングル20A出力
  • 入力電圧範囲:4.5V~15V
  • 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
  • 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 調整可能なスイッチング周波数:
  • 過電流フォールドバック保護
  • 複数のLTM4631のマルチフェーズ並列接続による電流分担
  • 周波数同期
  • 内部温度モニタ
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 出力過電圧保護
  • 16mm×16mm×1.91mm超薄型LGAパッケージ
LTM4631
超薄型のデュアル10Aまたはシングル20A DC/DCμModuleレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4631

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4631
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2268A-G

LTM4631デモ・ボード | デュアル10Aまたはシングル20A μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2268A-Gは、コンパクトな1.5インチ × 1.2インチPCB上の高効率、高密度のデュアル10A、スイッチ・モード降圧電源です。LTM4631 µModule®レギュレータを搭載しています。入力電圧は4.5V~15Vです。出力電圧は0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。DC2268A-Gは、最大10Aを各チャンネルに供給できます。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、抵抗ジャンパ(R1/R2)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルススキッピング・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。単一の20A出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して2つの出力を並列接続できます。

このボードでは、TRACK/SSピンを通じて出力をどのように上昇および下降するかをプログラミングできます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。オプションの入力インダクタL1は、ノイズに敏感なアプリケーションのEMIノイズを低減します。DC2268Aは、エッジ・コネクタに挿入して、テストやデバッグを簡単に実施できます。コンパクトな16mm × 16mm × 4.41mmのLGAパッケージに収まったLTM4631の機能と可用性は、様々な高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーション・アプリケーションに最適です。DC2268A-Gを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4631のデータシートを参照してください。

eval board
DC2147A

LTM4631 Demo Board | Buck Module Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT1/VOUT2 = 1.2V/1.0V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 2147A features the LTM4631, the high efficiency, high density, dual 10A, switch mode step-down μModule® power module regulator in an ultrathin 1.91mm height package. The input voltage is from 4.5V to 15V and the demo board provides 1.2V and 1V outputs at up to 10A maximum from each channel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN , VOUT , and thermal conditions.


The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP1) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 20A output solution with optional jumper resistors. The board allows the user to program how its output ramps up and down through the TRACK/SS pin. The output can be set up to either coincidentally or ratio-metrically track with another supply’s output. Remote output voltage sensing is available for improved output voltage regulation at the load point. These features and the availability of the LTM4631 in a compact 16mm × 16mm × 1.91mm LGA package make it ideal for use in many high density point-of-load regulation applications. The LTM4631 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying the demo circuit DC2147A.

DC2268A-G
LTM4631デモ・ボード | デュアル10Aまたはシングル20A μModuleレギュレータ
DC2147A
LTM4631 Demo Board | Buck Module Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT1/VOUT2 = 1.2V/1.0V @ 10A

最新のディスカッション