LTM4600HV

製造中

10A、28VIN高効率DC/DC μModule

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電流:10A(DC)、12A(ピーク値)
  • 20A出力電流用に並列接続した2個のμModule DC/DCコンバータ
  • 出力電圧範囲:0.6V~5V
  • 出力電圧レギュレーション:1.5%
  • 超高速トランジェント応答
  • 電流モード制御
  • -55℃~125℃の動作温度範囲(LTM4600HVMPV)
  • 金パッド仕上げの (e4) RoHS 準拠パッケージ
  • 最大92%の効率
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • オプションの短絡シャットダウン・タイマ
  • フットプリントが小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.82mm)LGAパッケージ
LTM4600HV
10A、28VIN高効率DC/DC μModule
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4600
  • LTM4600HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC823B-B
LTM4600HV Demo Board | 28V, 10A Step-Down Power µModule Regulator

最新のディスカッション

最近表示した製品