LTC7818

新規設計に推奨

40V, Low IQ, 3MHz, Triple Output Buck/Buck/Boost Synchronous Controller

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
  • Low Operating IQ: 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 1V Input Supply Voltage
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Buck and Boost Output Voltages up to 40V
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • PassThru/100% Duty Cycle Capable for Synchronous Boost MOSFET
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode Operation at Light Loads
  • Boost Channel Current Monitor Output
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
LTC7818
40V, Low IQ, 3MHz, Triple Output Buck/Buck/Boost Synchronous Controller
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2855A

LTC7818 Demo Board | Triple Output Synchronous Step-Up/Dual Step-Down Supply

製品詳細

Demonstration circuit DC2855A is a triple output synchronous step-up/dual step-down supply featuring the LTC 7818. The demonstration circuit is designed for two buck outputs 5V/10A, 3.3V/10A supplied by a boosted 10V output. Benefiting from this feature, the buck outputs are able to maintain regulation over a wide input voltage range of 4.5V to 36V which is suitable for automotive or other battery fed applications. Also, the demonstration circuit uses a drop-in layout whereas the main buck circuit components fit in an area of ¾” by 1½”, while the main boost circuit area is ¾” by 1¾”. The package style for the LTC7818 is a 40-pin exposed pad QFN.

The main features of the board include rail tracking (Buck channels only), an internal 5V linear regulator for bias, separated RUN pins for each output, a PGOOD signal (CH1 only), an overvoltage indicator for CH3 and a Mode selector that allow the converter to run in CCM, Pulseskipping or Burst Mode operation. Spread Spectrum Mode is availiable for EMI improvement. Synchronization to an external clock is also possible. The LTC7818 datasheet gives a complete description of these parts, operation and application information. The datasheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 2855A.

DC2855A
LTC7818 Demo Board | Triple Output Synchronous Step-Up/Dual Step-Down Supply

最新のディスカッション

最近表示した製品