LTC7051-1

新規設計に推奨

5mm × 8mm LQFNで実現するSilentMOSスマート電力段

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 140Aのピーク出力電流
  • SilentMOSスマート電力段
  • 低EMI/EMCのSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャを活用
  • 超低SW電圧オーバーシュート
  • 最大2MHzの周波数
  • 最大16VのVIN
  • 1MHz、1.8VOUTで最大94%の効率
  • 昇圧ダイオードおよびコンデンサとパワー・スイッチを内蔵
  • 高精度のスイッチ電流モニタリング
  • パワーMOSFET過電流保護
  • 入力過電圧およびバイアス低電圧保護
  • 過熱フラグによる熱監視
  • 3.3V/5V互換3ステートPWM入力
  • 5mm × 8mm LQFNパッケージ
LTC7051-1
5mm × 8mm LQFNで実現するSilentMOSスマート電力段
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
  • LTC7051
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC7051-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品