LTC7050-1
新規設計に推奨5mm × 8mm LQFNで実現するデュアルSilentMOSスマート電力段
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.51
製品の詳細
- チャンネルあたり70Aのピーク出力電流
- SilentMOS™スマート電力段
- 低EMI/EMC Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャの活用
- 超低SW電圧オーバーシュート
- 最大2MHzの周波数
- 最大16VのVIN
- 1MHz、1.8VOUTで最大94%の効率性
- 内蔵昇圧ダイオードおよびコンデンサ
- 高精度スイッチ電流モニタリング
- パワーMOSFETの過電流保護
- 入力過電圧およびバイアス低電圧保護
- 過熱フラグによる温度監視
- 3.3V/5V互換3ステートPWM入力
- 5mm × 8mm LQFNパッケージ
LTC7050-1デュアル・モノリシック電力段では、電気的および熱的に最適化されたパッケージの中に、高速ドライバと低抵抗ハーフブリッジ・パワー・スイッチに加え、包括的なモニタリングおよび保護回路を完全に内蔵しています。この電力段は、適切な高周波数コントローラを使用して、最先端の効率と過渡応答を備えた、コンパクトな高電流電圧レギュレータ・システムを形成します。
SilentMOS技術は、高いスイッチング周波数で効率を最大化しながらEMIおよびスイッチノード電圧オーバーシュートの両方を低減する、第2世代のSilent Switcher 2アーキテクチャを利用しています。
高速電流検出により、低遅延スイッチ電流情報を提供し、厳しい電流バランシングと即時過電流保護を有効にします。
熱強化型パッケージを通じて、デュアル35A定格出力電流機能を提供します。
アプリケーション
- 大電流のサーバーおよびワークステーション
- ネットワーク/テレコム・マイクロプロセッサ電源
- 小型フォーム・ファクタのPOLコンバータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7050AV-1#PBF | 42-Lead LQFN (8mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7050
- LTC7050-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC7050-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める