LTC6400-20
最終販売300MHzのIF周波数向け1.8GHz低ノイズ、低歪み、差動ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- -3dB帯域幅:1.8GHz
- 10V/V(20dB)の固定利得
- 70MHzでのIMD3:-94dBc (OIP3 = 51dBm)
- 300MHzでのIMD3:-65dBc(OIP3 = 36.5dBm)
- 内部オペアンプ・ノイズ:1nV√Hz
- 総入力ノイズ:2.1nV/√Hz
- ノイズ・フィギュア:6.2dB
- 差動入出力
- 入力インピーダンス:200Ω
- 電源電圧範囲:2.85V~3.5V
- 消費電流:90mA(270mW)
- 調整可能な出力同相電圧:1V~1.6V
- DC結合またはAC結合動作
- 最大差動出力振幅:4.4VP-P
- 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC6400-20は、DC~300MHzの信号を処理するための高速差動アンプです。このデバイスは低ノイズ、低歪みで12、14および16ビットADCをドライブするために特別に設計されていますが、汎用広帯域利得ブロックとしても使用できます。
LTC6400-20は使いやすく、最小限のサポート回路しか必要としません。出力同相電圧は入力と関係なく、外部ピンを使用して設定され、多くのアプリケーションにおいてトランスやAC結合コンデンサが不要です。利得は内部で20dB(10V/V)に固定されます。
LTC6400-20はIF利得ブロックやトランスを使用する代替ソリューションに比べて省スペースで省電力です。LTC6400-20は3mm×3mmの小型16ピンQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動ADCドライバ
- 差動ドライバ/レシーバ
- シングルエンドから差動への変換
- IFサンプリング・レシーバ
- SAWフィルタ・インターフェイス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6400CUD-20#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6400CUD-20#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6400IUD-20#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6400IUD-20#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6400CUD-20#PBF | ||
LTC6400CUD-20#TRPBF | ||
LTC6400IUD-20#PBF | ||
LTC6400IUD-20#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC6409 | 新規設計に推奨 | 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6400-20 Demo Circuit - Single-Ended Impedance Matching for Fully Differential Amplifiers
- LTC6400-20 Demo Circuit - Noise Simulation for Fully-Differential Amplifiers
- LTC6400-20 Demo Circuit - Differential Impedance Matching for Fully-Differential Amplifiers
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6400-14
- LTC6400-20
- LTC6400-26
- LTC6400-8
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6400-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める