LTC5592

製造中

1.6GHz~2.7GHz高ダイナミックレンジのデュアル・ダウンコンバーティング・ミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 変換利得:2.35GHzで8.3dB
  • IIP3:2.35GHzで27.3dBm
  • ノイズフィギュア:2.35GHzで9.8dB
  • 5dBmのブロッキングで15.3dBのNF
  • 高い入力P1dB
  • チャネル間分離:47dB
  • 3.3V電源時の消費電力:1.3W
  • 低電力モードの消費電力:0.8W
  • チャネルごとに独立したシャットダウン制御
  • 50ΩシングルエンドのRFおよびLO入力
  • すべてのモードでLO入力が整合
  • LOドライブ・レベル:0dBm
  • 小型のパッケージとソリューション
  • -40°C~105°Cで動作
LTC5592
1.6GHz~2.7GHz高ダイナミックレンジのデュアル・ダウンコンバーティング・ミキサ
Wideband LTE Receiver Wideband Conversion Gain  and IIP3 vs IF Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
デジタル制御VGA 1
LT5554 製造中 広帯域、超低歪みの7ビット・デジタル制御VGA
完全差動アンプ 2
LTC6420-20 最終販売 整合したデュアル1.8GHz差動アンプ/ADCドライバ
LTC6417 最終販売 高速クランプを備えた1.6GHz低ノイズ高直線性差動バッファ/16ビットA/Dコンバータ・ドライバ
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2155-14 製造中 デュアル、14ビット、170Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1710A-C

LTC5592 | Dual 1.6GHz to 2.7GHz High Dynamic Range Down Mixer Demo Circuit, IF=190MHz, +/-30MHz BW

製品詳細

DC1710A-C: Demo Board for the LTC5592 Dual 1.6GHz to 2.7GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.


 


DC1710A-C
LTC5592 | Dual 1.6GHz to 2.7GHz High Dynamic Range Down Mixer Demo Circuit, IF=190MHz, +/-30MHz BW
DC1710A-B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品