LTC5530

製造中

シャットダウンおよび利得調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 温度補償されたショットキー・ダイオードRF検出器を内蔵
  • 広い入力周波数範囲:300MHz~7GHz
  • 広い入力パワーレンジ:-32dBm~10dBm
  • 利得を外部で制御するバッファ付検出器出力
  • 低い起動電圧:利得 = 2Xで120mV±35mV
  • 広いVCC範囲:2.7V~6V
  • 低い動作電流:500μA
  • 低いシャットダウン電流:2μA 以下
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC5530
シャットダウンおよび利得調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器
300MHz to 7GHz RF Power Detector Output Voltage vs RF Input Power Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC715A

LTC5530ES6 | RF Power Detector, 300MHz to 7000MHz

製品詳細

DC715A: Demo Board for the LTC5530 Precision 300MHz to 7GHz RF Detector with Shutdown and Gain Adjustment.

DC715A
LTC5530ES6 | RF Power Detector, 300MHz to 7000MHz
DC715A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品