LTC5509
LTC5509
製造中SC70パッケージの300MHz~3GHz RFパワー検出器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.93
Viewing:
製品の詳細
- 温度補償されたショットキー・ダイオードRF検出器を内蔵
- 広い入力周波数範囲:300MHz~3GHz
- 広い入力パワーレンジ:-30dBm~6dBm
- バッファ付検出器出力
- 広いVCC範囲:2.7V~6V
- 低い動作電流:600μA
- 低いシャットダウン電流:2μA以下
- SC70パッケージ
LTC5509は、300MHz~3GHzの動作範囲をもつRFアプリケーション向けRFパワー検出器です。温度が補償されたショットキー・ダイオード・ピーク検出器とバッファ・アンプを組み合わせて、小型のSC70パッケージに集積しています。電源電圧範囲は、1セル・リチウムイオンまたは3セルNiMHでの動作に対して最適化されています。
内蔵のショットキー・ダイオードを使用して、RF入力電圧のピーク値を検出します。検出された電圧はバッファされ、利得圧縮なしにVOUTピンへ供給されます。この結果、出力電圧はRF入力電圧に直線的に比例します。省電力のシャットダウン・モードでは、消費電流が2μA以下に低減されます。
LTC5509は-30dBm~6dBmの入力パワーレベルで動作します。
アプリケーション
- マルチモード・モバイル電話製品
- 光データリンク
- ワイヤレス・データ・モデム
- ワイヤレスおよびケーブル・インフラストラクチャ
- RFパワー・アラーム
- エンベロープ検出器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5509ESC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC5509ESC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。