LTC4097

製造中

USB/ACアダプタからのスタンドアロン・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 1 セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリをAC アダプタならびにUSB 入力から充電
  • 自動入力検出(ACアダプタ入力による充電を優先)
  • AC アダプタ入力からの最大1.2A の充電電流をプログラム可能
  • プログラム可能な充電電流終了
  • NTCサーミスタ入力により、温度規定充電が可能
  • DC、USB充電電流を個別に設定
  • ±0.6%精度のプリセット・フロート電圧
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • 充電状態出力
  • 自動再充電
  • シャットダウン時のチャージャ消費電流:20μA
  • 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)12ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC4097
USB/ACアダプタからのスタンドアロン・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4360 新規設計に推奨 過電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1101A

LTC4097EDDB Demo Board | Dual Input Standalone Li-Ion Battery Charger with NTC

製品詳細

DC1101A: Demo Board for LTC4097 USB/Wall Adapter Standalone Li-Ion/Polymer Battery Charger


 


DC1101A
LTC4097EDDB Demo Board | Dual Input Standalone Li-Ion Battery Charger with NTC

最新のディスカッション

最近表示した製品