LTC4081
製造中NTC入力および300mA同期整流式降圧搭載の500mAリチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
製品の詳細
バッテリチャージャ:
- サーマル・フィードバックによって過熱の恐れなく最大充電レートを実現する定電流/定電圧動作
- 終了用4.5時間安全タイマを内蔵
- 5%精度でプログラム可能な充電電流:最大500mA
- 温度規定充電用NTCサーミスタ入力
- C/10 充電電流検出出力
- シャットダウン時の消費電流:5μA
スイッチングレギュレータ:
- 高効率の同期整流式降圧コンバータ
- 出力電流:300mA (固定周波数モード)
- 入力電圧範囲:2.7V~4.5V(BAT ピンから電力供給)
- 出力電圧範囲:0.8V~VBAT
- MODEピンにより、固定周波数(2.25MHz)PWMモード動作またはICCの低い(23μA)Burst Mode®動作を選択
- シャットダウン時のBAT電流:2μA
- 高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 10ピンDFNパッケージ
LTC4081は300mA同期整流式降圧コンバータを搭載した、1セル4.2Vリチウムイオン/ポリマー・バッテリ向けの完全な定電流/定電圧リニア・バッテリチャージャです。3mm×3mm DFNパッケージで供給され外付け部品数が少ないので、携帯アプリケーションに特に適しています。また、LTC4081はUSB電源仕様の範囲内で動作するように特別に設計されています。
CHRGピンは、充電電流が設定値の10分の1まで減少したこと(C/10)を知らせます。内蔵の4.5時間タイマにより、充電サイクルが終了します。フル機能のLTC4081バッテリチャージャは、トリクル充電、自動再充電、(突入電流を制限するための)ソフトスタート、バッテリ温度をモニタするために使用されるNTCサーミスタ入力などの機能も搭載しています。
LTC4081 はBATピンから電力供給される同期整流式降圧コンバータを搭載しています。降圧コンバータは出力電圧を調整可能で、最大300mAの負荷電流を供給できます。また、降圧コンバータは、MODEピンで選択できる低電流で高効率のBurst Mode動作を特長としています。
LTC4081は高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 10 ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ワイヤレスヘッドセット
- Bluetooth アプリケーション
- 携帯MP3 プレーヤ
- 多機能腕時計
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4081EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4081EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。