LTC4078
LTC4078X
製造中
過電圧保護付き、デュアル入力リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品の詳細
- ACアダプタ入力とUSB入力の最大電圧:22V
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをACアダプタ入力とUSB入力から充電
- 入力電源の自動検出および選択
- ACアダプタ入力からの充電電流を最大950mAまでプログラム可能
- ACアダプタ入力とUSB入力の過電圧ロックアウト
- バッテリ検出入力により、バッテリが接続されていないときにチャージャをディスエーブル
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- プログラム可能な充電電流の終了
- シャットダウン時のUSBサスペンド電流:40µA
- 充電状態出力
- 自動再充電
- トリクル充電なし(LTC4078X)
- 熱特性の改善された高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4078/LTC4078Xは、ACアダプタ入力とUSB入力のいずれからも1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリを充電可能なスタンドアロン・リニア・チャージャです。このチャージャは入力電力を検出し、適切な充電用電源を自動的に選択することができます。
MOSFET内蔵のアーキテクチャにより、充電用の外付けのセンス抵抗やブロッキングダイオードが不要です。LTC4078/LTC4078XはACアダプタ入力とUSB入力のいずれも最大定格は22Vです。但し、選択された電源が過電圧の制限値を超えると充電を停止します。サーマル・フィードバック機能によってバッテリ充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を一定に保ちます。フロート電圧は4.2Vに固定され、充電電流は1本の外付け抵抗で設定されます。最終フロート電圧に達した後、充電電流が設定された終了スレッショルドを下回ったところで、充電サイクルを終了します。
この他に、バッテリ接続検出、自動再充電、低電圧ロックアウト、充電状態出力、ならびに、ACアダプタやUSB電源の接続を知らせる「電源接続」状態ピンなどの機能を搭載しています。このデバイスは高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯用MP3プレーヤ
- デジタルカメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4078EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4078EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4078EDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4078EDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4078XEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4078XEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc4078に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める