LTC4076

製造中

デュアル入力スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをACアダプタならびにUSB入力から充電
  • 入力電源の自動検出および選択
  • ACアダプタ入力からの最大950mAの充電電流をプログラム可能
  • C/X充電電流終了
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • ±0.6%精度のプリセット充電電圧
  • シャットダウン時のUSBサスペンド電流:18μA
  • 電源接続状態出力
  • 充電状態出力
  • 自動再充電
  • 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4076
デュアル入力スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
Dual Input Battery Charger for Single-Cell Li-Ion Complete Charge Cycle (1100mAh Battery) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC904A-A
LTC4076EDD Demo Board
DC904A-A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4076に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品