LTC4075
製造中デュアル入力USB/ACアダプタ・スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品の詳細
- 1 セル・リチウムイオン・バッテリをAC アダプタならびにUSB 入力から充電
- 入力電源の自動検出および選択
- AC アダプタ入力からの最大950mA の充電電流をプログラム可能
- MOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- 充電電流終了をプログラム可能
- シャットダウン時のUSBサスペンド電流:18μA
- 独立した「電源接続」状態出力
- 充電状態出力
- 自動再充電
- トリクル充電なしで使用可能(LTC4075X)
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4075/LTC4075Xは、ACアダプタ入力とUSB入力のいずれからも1セル・リチウムイオン・バッテリを充電可能なスタンドアロン・リニア・チャージャです。これらのチャージャは、入力電力を検出し、適切な充電用電源を自動的に選択することができます。
MOSFET内蔵のアーキテクチャにより、充電用の外付けのセンス抵抗やブロッキングダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによってバッテリ充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を一定に保ちます。フロート電圧は4.2Vに固定され、充電電流は1本の外付け抵抗で設定されます。最終フロート電圧に達した後、充電電流が設定された終了スレッショルドを下回ったところで、充電サイクルを終了します。LTC4075/LTC4075Xは、両入力に電力が供給された状態でシャットダウン・モードに入り、DCINの消費電流を20μA、USBINの消費電流を10μA、バッテリ流出電流を2μA以下に低減します。
この他に、自動再充電、低電圧ロックアウト、充電状態出力、ならびに、ACアダプタやUSB電源の接続を知らせる「電源接続」状態ピンなどの機能を搭載しています。
Trickle Charge | Vin Abs Max | |
LTC4075 | Yes | 10V |
LTC4075X | No | 10V |
LTC4075HVX | No | 22V |
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯用MP3プレーヤ
- デジタルカメラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4075EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4075EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4075XEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4075XEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4075に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める