LTC4064

製造中

バックアップ・リチウムイオン・バッテリ用のモノリシック・リニア・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1%精度のプリセット4V充電電圧により、4.2Vリチウムイオンバッテリの寿命を延長
  • 自動再充電
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオード不要
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
  • 7%精度のプログラム可能な充電電流
  • C/10充電電流検出出力
  • シャットダウン時25μAの消費電流
  • ガスゲージに有用な充電電流モニタ
  • USBポートから直接充電
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ
LTC4064
バックアップ・リチウムイオン・バッテリ用のモノリシック・リニア・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4360 新規設計に推奨 過電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC708A

LTC4064EMSE | 4.0V Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.25V to 6.3V, Bat = 4.0V @ 0.5A/1A

製品詳細

DC708A: Demo Board for the LTC4064 Monolithic Linear Charger for Back-Up Li-Ion Batteries.

DC708A
LTC4064EMSE | 4.0V Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.25V to 6.3V, Bat = 4.0V @ 0.5A/1A

最新のディスカッション

LTC4064に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品