LTC4058-4.2
製造中DFNパッケージ、サーマル・レギュレーション付きスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品の詳細
- プログラム可能な充電電流:最大950mA
- DFNパッケージの完全なリニア・チャージャ
- 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- バッテリKelvin検知により、充電精度を改善
- USBポートから直接充電
- C/10充電終了
- ±1%精度のプリセット4.2V充電電圧
- ガス・ゲージ用充電電流モニタ出力
- 自動再充電
- 充電状態出力
- ACアダプタ検出出力
- 2.9Vのトリクル充電スレッショルド(LTC4058)
- トリクル充電なし(LTC4058X)
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 高さの低い(3mm×3mm×0.75mm)DFNパッケージ
LTC4058は、1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャです。LTC4058はDFNパッケージで供給され外付け部品が少ないので、携帯アプリケーションに最適です。また、LTC4058はUSB電源仕様の範囲内で動作するように設計されています。
LTC4058はバッテリ端子をKelvin検知できるので、より高精度のフロート電圧充電が可能です。MOSFET内蔵のアーキテクチャにより、外付けのセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによって充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。充電電圧は4.2Vに固定され、充電電流は1本の抵抗で設定されます。最終フロート電圧に達した後、充電電流が設定値の10%に低下したところで、充電サイクルを終了します。
入力電源(ACアダプタまたはUSB電源)を取り外すと、LTC4058は低電流状態になり、バッテリ流出電流は2μA以下に低減されます。 他に、充電電流モニタ、低電圧ロックアウト、自動再充電、ならびに、充電終了と入力電圧の存在を知らせる状態出力ピンなどの機能を搭載しています。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、MP3プレーヤ
- Bluetoothアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4058EDD-4.2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4058EDD-4.2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4058XEDD-4.2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4058XEDD-4.2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4058-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める