LTC4056-4.2
製造中ThinSOTの終了機能付きリニア・リチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- 充電終了機能付きのスタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- プログラム可能な充電終了タイマ
- センス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要
- USB電源からの充電に適合
- 低電圧充電電流制限
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- プログラム可能な充電電流:200mA~700mA
- 充電サイクルが短縮された自動再充電
- 過電流/過熱に対する自己保護機能
- シャットダウン時の消費電流:40μA
- シャットダウン時のバッテリ流失電流がほとんどない
- バッテリ低下時の充電調節(トリクル充電)
- ACアダプタ検知を含むCHRG状態出力
- ソリューション全体のPCボード・スペース:わずか75mm2(700mA)
- 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC4056は、プログラム可能な終了タイマを搭載した、低コストの定電流/定電圧1セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・コントローラです。 数個の外付け部品を使用するだけで、非常に小型の1セル・リチウムイオン・バッテリ用スタンドアロン・チャージャを構成できます。
充電電流と充電時間は1本の抵抗とコンデンサでそれぞれ外部設定できます。LTC4056は±0.6%精度の最終フロート電圧を達成します。TIMER/SHDNピンをグランドに接続すると手動シャットダウンが実行され、入力電源を取り外すとLTC4056は自動的にスリープ・モードになります。シャットダウン・モードとスリープ・モードのどちらでもバッテリから流出する電流はほぼゼロです。シャットダウン・モードでは、消費電流が40μAまで低減されます。
出力ドライバは、安全限界を超えて動作しないように、電流制限および熱保護が施されています。外付けブロッキング・ダイオードやセンス抵抗は不要です。また、LTC4056はバッテリ低下時の充電調節(トリクル充電)、低電圧充電電流制限、自動再充電、充電状態出力などの機能も搭載しています。
LTC4056は高さの低い(1mm)8ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- 低コストの小型チャージャ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4056ETS8-4.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC4056ETS8-4.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4056-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める