LTC4053-4.2
製造中サーマル・レギュレーション装備のUSB互換リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
製品の詳細
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±7%精度のプログラム可能な充電電流
- 低損失動作
- 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- プログラム可能な充電終了タイマ
- ±1%精度のプリセット充電電圧
- C/10充電電流検出出力
- ACアダプタ検出ロジック出力
- シャットダウン時の消費電流:25μA
- 自動再充電
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ
- ガスゲージに有用な充電電流モニタ
- サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
LTC4053は、USBポートから電力を直接供給可能なリチウムイオン・バッテリ用スタンドアロン・リニア・チャージャです。パワーMOSFETを内蔵し、外付けセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。サーマル・レギュレーションによって充電電流を自動調整し、高電力時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。このような機能により、最終製品やLTC4053を熱ストレスから保護するとともに、中断なしに最大レートでバッテリを充電することができます。
充電電流と充電時間は1個の抵抗とコンデンサでそれぞれ外部設定できます。入力電源(ACアダプタまたはUSB電源)を取り外すと、LTC4053は自動的に低電流のスリープ・モードになり、バッテリ流出電流は5μA以下に低減されます。
LTC4053はNTC温度検知、C/10検出回路、ACアダプタ検出ロジック、バッテリ低下時の充電調節(トリクル充電)およびシャットダウン(消費電流が25μA)などの機能も搭載しています。
LTC4053は熱特性が改善された10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- MP3プレイヤ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4053EDD-4.2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4053EDD-4.2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4053-4.2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4053-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める