LTC4050
製造中サーミスタ・インターフェイス付きリチウムイオン・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品の詳細
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なスタンドアロン・リニア・チャージャ・コントローラ
- サーミスタ・インターフェイスによるバッテリ温度検知
- ±1%精度のプリセット充電電圧
- プログラム可能な充電電流
- C/10充電電流検知出力
- プログラム可能な充電終了タイマ
- 入力電源(ACアダプタ)検知出力
- 4.5V~10Vの入力電圧範囲
- 入力電源取外し時の自動スリープ・モード(バッテリ流出電流はわずか5μA)
- 低電圧セルの自動トリクル充電
- 自動バッテリ再充電
- バッテリ挿入を検知
- 省スペースの10ピンMSOPパッケージ
LTC4050-4.1/LTC4050-4.2はリチウムイオン・バッテリ用の完全なスタンドアロン定電流/定電圧リニア・チャージ・コントローラです。充電電流を設定可能で、1%の最終フロート電圧精度を達成します。
入力電源を取り外すと、LTC4050は自動的に低消費電流のスリープ・モードになり、 バッテリ流出電流は5μA まで低減されます。内蔵のコンパレータがほぼ充電終了(C/10)の状態を検知し、プログラム可能なタイマが 外付けコンデンサを使用して総充電時間を設定します。完全に放電されたセルは、設定した充電電流の10%で自 動的にトリクル充電され、セルの電圧が2.49Vを超えるまで充電されます。セルの温度が0℃~50℃の温度領域 外になると、サーミスタ・インターフェイスによって充電が停止されます。
放電したバッテリがチャージャに接続されるか、入力電源が印加されると、LTC4050は新しい充電サイクルを開 始します。また、バッテリがチャージャに接続されたままでセル電圧が3.88V(4.1Vセルの場合)または3.98V (4.2Vセルの場合)を下回ると、自動的に新しい充電サイクルを開始します。
LTC4050は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4050EMS-4.1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4050EMS-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4050EMS-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4050に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める