LTC4001-1
製造中2A同期整流式降圧リチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
製品の詳細
- 低消費電力
- 充電電流:最大2A
- 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキングダイオードが不要
- バッテリ端子でのリモートセンス
- プログラム可能な充電終了タイマ
- ±0.5%精度のプリセット4.1Vフロート電圧
- 4.1Vのフロート電圧により、バッテリ寿命と高温での安全性のマージンを改善
- プログラム可能な充電電流検出/終了
- 自動再充電
- サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
- 電流制限付きACアダプタに対応可能
- 高さの低い16ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LTC4001-1は、5V ACアダプタ向けの2Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このデバイスは1.5MHz同期整流式降圧コンバータ方式を採用し、充電時の消費電力を低減します。低消費電力で、MOSFETとセンス抵抗を内蔵しているので、広範囲のハンドヘルド・アプリケーションに物理的に小型チャージャを組み込むことができます。LTC4001-1は、完全な充電終了回路、自動再充電、±1%精度の4.1Vフロート電圧を特長としています。入力短絡回路保護機能を搭載しているので、ブロッキングダイオードが不要です。
LTC4001の4.1Vバージョンであるこのデバイスは、約60℃を超える温度で動作または保管されるアプリケーション向けに設計されています。これらの条件下では、フロート電圧を下げることは、バッテリ寿命までの容量保持が増加するという恩恵に関する初期セル容量とのトレードオフになります。また、フロート電圧を下げることによってプリズム・セルやポリマー・セルの膨張を最小限に抑え、円筒型セルのオープンCID(圧力ヒューズ)を回避します。
バッテリ充電電流、充電タイムアウト、充電終了表示のパラメータは外付け部品で設定されます。この他に、短絡セル検出、温度規定充電、過電圧保護などを特長としています。LTC4001-1は高さの低い(0.75mm)16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージで供給されます。
Float Voltage | |
LTC4001 | 4.2V |
LTC4001-1 | 4.1V |
アプリケーション
- ハンドヘルド・バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- デジタルカメラ
- スマート電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4001EUF-1#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4001EUF-1#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1 | ||
LTC2943 | 製造中 | 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ |
単電源監視 2 | ||
LTC2953 | 新規設計に推奨 | 電圧モニタ付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ |
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2953 | 新規設計に推奨 | 電圧モニタ付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ |
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
最新のディスカッション
ltc4001-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める