LTC3831-1

製造中

DDRメモリ終端向け高電力同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 0.4Vの低VOUT
  • DDRメモリ終端向けの高電力スイッチング・レギュレータ・コントローラ
  • VOUTがVINまたは外部VREFの1/2をトラッキング
  • 電流センス抵抗が不要
  • 低いVCC電源電圧:3V~8V
  • 最大デューティ・サイクル:全温度範囲で91%以上
  • すべてのNチャネル外付けMOSFETをドライブ
  • 高効率:最大95%
  • プログラム可能な固定周波数動作:100kHz~500kHz
  • 外部クロックに同期可能
  • プログラム可能なソフトスタート機能
  • 低いシャットダウン電流: < 10μA
  • 熱保護機能
  • 16ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC3831-1
DDRメモリ終端向け高電力同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ
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
DDR/QDRメモリ/バス終端 1
LTM4632 新規設計に推奨 DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3831
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3831-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品