LTC3717-1
製造中DDR/QDRメモリ終端用の広動作範囲No RSENSETM降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.21
製品の詳細
- VOUT = 1/2 VREF
- 調整可能で対称のシンク/ソース電流制限:最大20A
- オプションでセンス抵抗を使用して真の電流モード制御
- VOUTピンとIONピンにより、入出力電圧の変動時も固定周波数動作が可能
- 出力電圧精度:±0.65%
- 最大97%の効率
- 超高速過渡応答
- 200kHzで2%~90%のデューティ・サイクル
- tON(MIN) ≤ 100ns以下
- セラミックCOUTで安定
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 広いVIN範囲:4V~36V
- 調整可能なスイッチング周波数:最大1.5MHz
- 出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3717-1は、DDRおよびQDR™メモリ終端用の同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラは谷電流制御アーキテクチャを採用し、センス抵抗の有無に関係なく非常に低いデューティ・サイクルが可能です。動作周波数は外付け抵抗で選択され、VINとVOUTの変動に対して補償されています。
強制連続動作によってノイズやRF干渉を低減します。出力電圧はVREFの1/2に内部設定されていますが、ユーザが設定可能です。
出力過電圧コンパレータやオプションの短絡シャットダウン・タイマにより、フォールト保護を行います。また、外付けのタイミング・コンデンサを使用して、電源シーケンシングのソフトスタートが可能です。レギュレータの電流制限レベルは対称で、ユーザが設定可能です。電源電圧範囲が広く、4V~36VのVCC入力電圧で動作可能です。
Von Pin | Package | |
LTC3717 | No | SSOP-16 |
LTC3717-1 | Yes | QFN-32 |
アプリケーション
- バス終端:DDRおよびQDRメモリ、SSTL、HSTLなど
- ノートブック・コンピュータ、デスクトップ・サーバ
- トラッキング/マージニング電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3717EUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3717EUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3717
- LTC3717-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc3717-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める