LTC3588-2

新規設計に推奨

最小入力電圧が14Vのナノパワー環境発電(エナジーハーベスト)電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力消費電流:1500nA(出力安定時、無負荷、VIN = 18V)
  • 入力消費電流:830nA(UVLOモード、VIN = 12V)
  • 入力動作範囲:14V~20V
  • 低損失の全波ブリッジ整流器を内蔵
  • 16VのUVLOしきい値により、高電圧の電流制限入力からの電力利用率を改善
  • 出力電流:最大100mA
  • ヒステリシスを備えた高効率降圧DC/DCコンバータを内蔵
  • 選択可能な出力電圧:3.45V、4.1V、4.5V、5.0V
  • 入力保護用シャント: VIN ≥ 20Vでシャント電流最大25mA
  • 10ピンMSEおよび3mm × 3mm DFNパッケージ
LTC3588-2
最小入力電圧が14Vのナノパワー環境発電(エナジーハーベスト)電源
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
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
LTC3108-1 新規設計に推奨 超低電圧の昇圧コンバータおよびパワーマネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3588-1
  • LTC3588-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1459B-B

LTC3588EMSE-2 Demo Board | Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply

製品詳細

DC1459B-B: Demo Board for the LTC3588-2 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply with 14V Minimum VIN.

DC1459B-B
LTC3588EMSE-2 Demo Board | Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply

最新のディスカッション

LTC3588-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品