LTC3577-3

製造中

携帯機器向け高集積PMIC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 瞬時オン動作付きフル機能リチウムイオン/ポリマー・チャージャ/PowerPath制御
  • 調整可能なトリプル高効率降圧スイッチング・レギュレータ(IOUT:800mA、500mA、500mA)
  • I2C で調整可能なSWスルーレートにより、EMIを低減可能
  • 高温時のバッテリ電圧を下げることにより、安全性と信頼性が向上
  • USB (VBUS)/ACアダプタ入力の過電圧保護コントローラにより、30Vまで保護
  • I2Cを介した60dB輝度制御とグラデーションを備えた 40V 直列LED バックライト・ドライバを内蔵
  • 熱制限付き充電電流: 1.5A(最大)
  • バッテリ・フロート電圧:
    • 4.2V (LTC3577-3)
    • 4.1V (LTC3577-4)
  • システム・リセット付きのプッシュボタン・オン/オフ制御
  • 電流制限付きのデュアル150mA LDO
  • SiRF Atlas IVプロセッサ対応の起動タイミング
  • 4mm × 7mmの小型44ピンQFN パッケージ
LTC3577-3
携帯機器向け高集積PMIC
LED Driver Efficiency (10 LEDs) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC1592A-A
LTC3577EUFF-3 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC
DC1592A-A - Schematic
DC1592A-B
LTC3577EUFF-4 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC
DC1592A-A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3577-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品