LTC3553

新規設計に推奨

リチウムイオン・チャージャ、LDOおよび降圧レギュレータを搭載したマイクロパワーUSBパワーマネージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全出力オンで消費電流が12μAのスタンバイモード
  • 入力電源(リチウムイオン/ポリマー・バッテリおよびUSB)間のシームレスな遷移
  • 内蔵の240mΩ 理想ダイオードにより、低損失PowerPathを実現
  • 高効率200mA降圧レギュレータ
  • 150mA低損失(LDO)リニア・レギュレータ
  • システム・リセット付きのプッシュボタン・オン/オフ制御
  • フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • 熱制限付きのプログラム可能な充電電流
  • バッテリ消耗時の瞬時オン動作
  • 超薄型、小型3mm × 3mm × 0.55mmの 20ピンUTQFNパッケージ
LTC3553
リチウムイオン・チャージャ、LDOおよび降圧レギュレータを搭載したマイクロパワーUSBパワーマネージャ
Battery Drain Current  vs Temperature Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1550A

LTC3553EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger, LDO, and Buck Regulator

製品詳細

Demonstration Circuit DC1550A is a Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger, Buck DC/DC, and LDO Regulator featuring the LTC3553. It features a USB input, a 500mA CC/CV Li-Ion linear charger, a 3.3V/200mA synchronous buck and a 1.2V/150mA low dropout linear regulator. Designed specifically for USB applications, the LTC3553 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit.



DC1550A
LTC3553EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger, LDO, and Buck Regulator
DC1550A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品