LTC3552

製造中

デュアル出力同期整流式降圧コンバータ内蔵スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 充電電流を最大950mAまでプログラム可能
  • 完全なリニア・レギュレータならびにデュアルDC/DCレギュレータ
  • 降圧コンバータの出力電圧:0.6V~5V
  • MOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • USBポートから直接充電
  • 充電電流終了をプログラム可能
  • 1%精度のプリセット4.2V充電電圧
  • ガスゲージ用の充電電流モニタ出力
  • 自動再充電
  • 充電状態出力
  • 「電源接続」出力
  • トリクル充電スレッショルド:2.9V
  • ソフトスタートによって突入電流を制限
  • 低消費電流降圧コンバータ(40μA)
  • 電流モード動作、固定周波数(2.25MHz)
  • 高さの低い(5mm×3mm×0.75mm)DFNパッケージ
LTC3552
デュアル出力同期整流式降圧コンバータ内蔵スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
Single Cell Li-Ion Battery Charger with  C/5 Termination and Dual DC/DC Converter Efficiency Curve/ Power Loss of Regulators Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3552
  • LTC3552-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1061A
LTC3552EDHC Demo Board
DC1061A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品