LTC3550-1
製造中600mA降圧コンバータ付きデュアル入力USB/ACアダプタ・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
製品の詳細
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをACアダプタまたはUSB入力から充電
- 入力電源を自動的に検出および選択
- ACアダプタ入力からの充電電流を最大950mAまでプログラム可能
- 高効率600mA同期整流式DC/DCコンバータ
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- 充電電流終了をプログラム可能
- 1.5MHz固定周波数動作(降圧コンバータ)
- シャットダウン時のUSBサスペンド電流:18μA
- 個別の「電源接続」状態出力
- 充電状態出力
- 自動再充電
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)16ピン5mm×3mm DFNパッケージ
LTC3550-1は、600mAモノリシック同期整流式降圧コンバータを搭載した、スタンドアロン・リニア・チャージャです。ACアダプタとUSB入力のいずれからも1セル・リチウムイオン・バッテリを充電することができます。このチャージャは、充電に適した電源を自動的に選択します。
内蔵のサーマル・フィードバックは、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を一定に保つようにバッテリ充電電流を調整します。フロート電圧は4.2Vに固定され、充電電流は外付け抵抗でプログラムされます。最終フロート電圧に達した後で充電電流がプログラムされた終了スレッショルドを下回ると、充電サイクルを終了します。LTC3550-1は、両方の入力に電力が供給された状態でシャットダウン・モードに入り、DCIN消費電流を20μAまで、USBIN消費電流を10μAまで、バッテリ流出電流を2μA以下まで低減できます。
同期整流式降圧コンバータは1.875Vの固定出力電圧を生成します。スイッチング周波数は1.5MHzに内部設定されるので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。
VOUT | |
LTC3550 | Adjustable |
LTC3550-1 | 1.875V |
アプリケーション
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3550EDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3550EDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3550
- LTC3550-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3550-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める