LTC3309B

新規設計に推奨

5V、6A、10MHz同期型降圧Silent Switcher(2mm × 2mm LQFN)

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LTC3307(3A)およびLTC3308(4A)とピン互換
  • 高効率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
  • プログラマブルな周波数(3MHz~10MHz)
    • 小型のインダクタとキャパシタ
  • ピーク電流モードの制御
    • 22ns最小オン時間
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • Silent Switcherアーキテクチャ
    • 超低EMI放射
  • 40μA IQの低リップル・バースト・モード®動作
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%の温度範囲
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値、シャットダウン時1μA
  • パワーグッド、内部補償機能とソフトスタート機能
  • 熱強化型2mm × 2mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
  • LTC3309B
    5V、6A、10MHz同期型降圧Silent Switcher(2mm × 2mm LQFN)
    LTC3309B Application Circuit LTC3309B Pin Configuration LTC3309B Performance Graph
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
    LTspice 1


    下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

    • LTC3309A
    • LTC3309B

    LTpowerCAD 1

    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


    評価用キット

    eval board
    DC3054A-C

    LTC3309B | 3.3V to 1.8V at 6A, 6.6MHz Low EMI Buck Regulator in a 0.47cm2 Solution

    機能と利点

    Demonstration circuit 3054A-C features the LTC3309B 5V, 6A synchronous step-down Silent Switcher® operating as a 6.6MHz, 3.3V to 1.8V 6A buck regulator. The LTC3309B supports adjustable output voltages from 0.5V to VIN, and operating frequencies from 3MHz up to 10MHz. The LTC3309B is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. A minimum on-time of 22ns enables high VIN to low VOUT conversion ratios at high switching frequencies.

    The DC3054A-C operating mode may be selected as Burst Mode® operation, skip or forced continuous (FC) mode. Setting JP1 to the FC/SYNC position will allow the LTC3309B to sync to a clock frequency from 3MHz to 10MHz. The LTC3309B operates in forced continuous mode when syncing to an external clock. The DC3054A-C is set to a fixed 6.6MHz.

    The DC3054A-C is set to a fixed 6.6MHz frequency by connecting RT to VIN through a 0Ω resistor, R9. The frequency can be easily changed by removing R9 and setting an appropriate resistor in the R4 location to obtain the desired frequency. Refer to the LTC3309B data sheet for the proper RT value for a desired switching frequency.

    The LTC3309B data sheet gives a complete description of the device, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this demo manual. The LTC3309B is assembled in a 2mm × 2mm LQFN package with exposed pads for low thermal resistance. The layout recommendations for low EMI operation and maximum thermal performance are available in the data sheet section Low EMI PCB Layout.

    製品詳細

    DC3054A-C
    LTC3309B | 3.3V to 1.8V at 6A, 6.6MHz Low EMI Buck Regulator in a 0.47cm2 Solution
    DC3054A-C Evaluation Board - Angle View DC3054A-C Evaluation Board - Top View DC3054A-C Evaluation Board - Bottom View

    最新のディスカッション

    最近表示した製品