LTC3307B

新規設計に推奨

5V、3A、10MHz同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)(2mm x 2mm LQFN)

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LTC3308(4A)およびLTC3309(6A)とピン互換
  • 高効率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
  • プログラマブルな周波数(3MHz~10MHz)
    • 小型のインダクタとキャパシタ
  • ピーク電流モードの制御
    • 22ns最小オン時間
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
  • 40μA IQの低リップル・バースト・モード®動作
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%の温度範囲
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値、シャットダウン時1μA
  • パワーグッド、内部補償機能とソフトスタート機能
  • 熱強化型2mm × 2mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3307B
5V、3A、10MHz同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)(2mm x 2mm LQFN)
LTC3307B Application Circuit LTC3307B Pin Configuration LTC3307B Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3307A
  • LTC3307B

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC3054A-A

LTC3307B | 3.3V~1.8V(3A時)、6.6MHz低EMI降圧レギュレータ、0.47cm2ソリューション

製品詳細

デモ回路3054A-Aは、6.6MHz、3.3V~1.8V 3A降圧レギュレータとして動作する、LTC3307B 5V、3A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を備えています。LTC3307Bは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数3MHz~10MHz)に対応しています。LTC3307Bはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期型モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が22nsと高速であるため、高いVINから低いVOUT変換比を高いスイッチング周波数で実行できます。

DC3054A-Aの動作モードは、バースト・モード®動作、スキップ/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3307Bを3MHz~10MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3307Bは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。DC3054A-Aの周波数は、6.6MHzに固定されています。

DC3054A-Aの周波数は、0Ω抵抗R9を介してRTをVINに接続することにより、6.6MHzに固定されています。R9を取り外し、R4位置に適切な抵抗を設定して目的の周波数を得ることにより、周波数を簡単に変更できます。目的のスイッチング周波数に適したRT値については、LTC3307Bのデータシートを参照してください。

LTC3307Bのデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3307Bは、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。

DC3054A-A
LTC3307B | 3.3V~1.8V(3A時)、6.6MHz低EMI降圧レギュレータ、0.47cm2ソリューション
DC3054A-A Evaluation Board - Angle View DC3054A-A Evaluation Board - Top View DC3054A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品