LTC3255
新規設計に推奨入力電圧範囲が広くフォルト保護機能を備えた50mA降圧チャージポンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~48V
- 調整可能な安定化出力:2.4V~12.5V
- 出力電流:最大50mA
- レギュレーション状態での無負荷時静止電流:16μA
- 入力フォルト保護の範囲:-52V~60V
- モードを自動的に切り替えるマルチモード・チャージポンプ(2:1、1:1)により、広い入力電圧範囲でレギュレーションを維持
- 入力電圧分岐モードにより電流供給アプリケーションに対応
- パワーグッド出力
- 過熱保護および短絡保護
- 動作接合部温度:最大150℃
- 熱特性が改善された10ピンMSOPパッケージおよび10ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージ
LTC3255は、4V~48Vの入力電圧から安定化出力(2.4V~12.5Vの範囲で可変)を生成するスイッチト・キャパシタ型降圧DC/DCコンバータです。入力電圧が出力電圧の2倍を超えるアプリケーションでは、2:1の容量性チャージポンプ動作により、出力電流供給能力が拡張され、入力電源の電流制限値を超えます。無負荷時には、Burst Mode®動作により、VINの静止電流は16μAまで減少します。
LTC3255はVINシャント・レギュレータを内蔵しているので、4mA~20mAの電流ループ・アプリケーションに適しています。このデバイスは電流を増倍することができます。4mAの入力電流で7.4mAの負荷に電力を継続的に供給できます。あるいは、LTC3255はリニア・レギュレータの高効率の代替品として機能し、降圧DC/DCコンバータに代わる省スペースでインダクタ不要の代替手段を提供します。
LTC3255は、逆極性入力電源および出力短絡に損傷することなく耐えることができます。電流制限や過熱保護などの安全機能を備えているので、堅牢性がさらに向上します。LTC3255は、熱特性が改善された10ピンMSOPパッケージおよび高さの低い3mm × 3mmの10ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用制御、ファクトリ・オートメーション、センサ、SCADAシステム
- ハウスキーピング電源
- 4mA~20mAの電流ループ用の電流ブースト電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3255EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255MPDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255MPDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3255EDD#PBF | 製造中 | |
LTC3255EDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255HDD#PBF | 製造中 | |
LTC3255HDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255IDD#PBF | 製造中 | |
LTC3255IDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3255EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3255EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3255MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3255MPMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3255
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。