LTC3251

製造中

500mA、高効率、低ノイズ、インダクタ不要の降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:最大500mA
  • インダクタ不要
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • LDOの2倍の効率
  • 2フェーズ・スペクトル拡散動作により、入出力ノイズを低減
  • シャットダウン時にVINから負荷を切断
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.9V~1.6V
    •  固定出力電圧:1.2V、1.5V
  • スーパーバースト、バースト、バースト無効動作モード
  • 低い動作電流:IIN = 35μA(バーストモード動作)
  • スーパーバースト動作電流:IIN = 10μA
  • 低いシャットダウン電流:IIN = 0.01μA(標準)
  • ソフトスタートにより、ターンオン時の突入電流を制限
  • 短絡および熱保護機能
  • 熱特性の改善された10ピンMSOPパッケージ
LTC3251
500mA、高効率、低ノイズ、インダクタ不要の降圧DC/DCコンバータ
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
  • LTC3251
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC506A

LTC3251EMSE Demo Board | Spread-Spectrum, Low Noise, Inductorless Step-Down Charge Pump, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT @ Up to 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 506A is a two-phase, step down charge pump DC/DC converter featuring the LTC3251EMSE. It produces a regulated 1.5V output voltage at up to 500mA of output current from a 3.2V to 5.5V input. The LTC3251's unique two-phase, spread spectrum architecture provides high efficient and low noise operation.

DC506A
LTC3251EMSE Demo Board | Spread-Spectrum, Low Noise, Inductorless Step-Down Charge Pump, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT @ Up to 500mA

最新のディスカッション

最近表示した製品