LTC3107

新規設計には非推奨

超低電圧環境発電(エネルギーハーベスト)電源および一次電池寿命延長回路

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 熱発電補助機能を備えたパワー・マネージメント・システム
    • VOUTが一次電池の電圧に追従
    • LDO出力:2.2V
    • 予備エネルギー出力、4.3Vにクランプ
  • わずか20mVの低入力電圧で動作
  • バッテリ使用中インジケータ(BAT_OFF)
  • バッテリから流れるIQ
    • 環境発電時は80nA
    • 環境発電時以外は6μA
  • 標準的な小型昇圧トランス
  • 熱特性が改善された小型10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3107
超低電圧環境発電(エネルギーハーベスト)電源および一次電池寿命延長回路
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
  • LTC3107
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2321A

Dust Energy Harvesting Demo Board with E-Ink Display, Designed to Connect to the DC2344A or DC2509A

製品詳細

Demonstration circuit 2321A is a low power wireless sensor node development platform equipped with an E-ink display for user feedback. The system is capable of monitoring and managing its available energy, logging information from sensors and sharing this data over a wireless network.


The board is designed to connect to the DC2344A or DC2509A energy harvesting demonstration boards which output a regulated power supply as well as status information from energy harvesting ICs and their backup batteries. Two coulomb counters on the DC2321A allow the processor to monitor the energy output of these batteries which will vary depending on the amount of energy which can be harvested from the system’s surroundings.


A DC2274A-A SmartMesh Manager must be used in order to evaluate the networking features of the DC2321A.

eval board
DC2103A

LTC3107 Demo Board | 20mV Start-up Energy Harvester and Battery Life Extender

製品詳細

Demonstration circuit 2103A featuring the LTC3107 is a highly integrated DC/DC converter designed to extend the life of a primary battery in low power wireless systems by harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as thermoelectric generators (TEG). The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV.

DC2321A
Dust Energy Harvesting Demo Board with E-Ink Display, Designed to Connect to the DC2344A or DC2509A
DC2103A
LTC3107 Demo Board | 20mV Start-up Energy Harvester and Battery Life Extender

最新のディスカッション

LTC3107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める