LTC2632

製造中

10ppm/°C リファレンス内蔵のデュアル12ビット/10ビット/8ビット SPI 電圧出力DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度リファレンス内蔵
    • 2.5Vフルスケール10ppm/°C (LTC2632-L)
    • 4.096Vフルスケール10ppm/°C (LTC2632-H)
  • 最大INL誤差: ±1.5LSB (LTC2632A-12)
  • 低ノイズ: 0.75mVP-P (0.1Hz~200kHz)
  • –40°C~125°Cの車載温度範囲で単調性を保証
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンスを選択可能
  • 電源範囲: 2.7V~5.5V (LTC2632-L)
  • 低消費電力動作: 0.4mA(3V電源時)
  • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • ダブルバッファ・データ・ラッチ
  • 8ピンThinSOTパッケージ
LTC2632
10ppm/°C リファレンス内蔵のデュアル12ビット/10ビット/8ビット SPI 電圧出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
PWM-電圧 出力 D/A コンバータ 1
LTC2644 製造中 10ppm/℃リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のデュアル12/10/8ビットD/Aコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品