LTC2619
LTC2619
製造中I2Cインターフェイスを備えたクワッド14ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.51
Viewing:
製品の詳細
- 最小のピン互換クワッドDAC
- LTC2609:16ビット
- LTC2619:14ビット
- LTC2629:12ビット
- 全温度範囲で単調性を保証
- 個別のリファレンス入力を装備
- 27のアドレスを選択可能
- 400kHz I2C™インターフェイス
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 低消費電力動作:250μA/DAC(3V電源時)
- 1μA(最大)までの個別チャネル・パワーダウン
- 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
- 非常に小さいDAC間クロストーク:5μV
- LTC2609/LTC2619/LTC2629:ゼロスケールにパワーオン・リセット
- LTC2609-1/LTC2619-1/LTC2629-1:ミッドスケールにパワーオン・リセット
- 小型16ピン細型SSOPパッケージ
LTC2609/LTC2619/LTC2629はクワッド16、14、12ビット、2.7V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、16ピンSSOPパッケージで供給されます。高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
これらのデバイスにより16ビットDACと14ビットDACのボード実装密度の新たな基準が確立され、単一電源、電圧出力DACの出力ドライブ、ロード・レギュレーションの標準性能レベルが向上します。
これらのデバイスは、I2C互換2線シリアル・インタフェースを使用します。LTC2609/LTC2619/LTC2629は標準モード(クロックレート100kHz)と高速モード(クロックレート400kHz)のいずれでも動作します。
LTC2609/LTC2619/LTC2629はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後は、有効な書き込みと更新が発生するまでゼロスケールに維持されます。LTC2609-1/LTC2619-1/LTC2629-1はパワーオン・リセット回路によってミッドスケールにリセットされます。有効な書き込みと更新が発生するまで、電圧出力はミッドスケールに維持されます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 自動テスト装置および計測
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2619CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619CGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619CGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2619IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC2619CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC2619CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC2619CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2619IGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くLinduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
最新のディスカッション
LTC2619に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める