LTC2493

製造中

Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェース付き24ビット2/4チャネル・デルタシグマ ADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大2つの差動入力または最大4つのシングルエンド入力
  • Easy Drive技法により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
  • 最大限の精度で高インピーダンス・センサを直接デジタル化
  • 9つのアドレスと1つの同期用グローバル・アドレスを備えた2線I2Cインターフェイス
  • RMSノイズ:600nV
  • 高精度温度センサを内蔵
  • GND~ VCC の入力/リファレンス同相範囲
  • 50Hz、60Hzまたは50Hz/60Hz 同時除去モードをプログラム可能
  • INL が2ppm、ミッシングコードなし
  • オフセットが1ppm、フルスケール誤差が15ppm
  • 2倍速/電力削減モード(内部発振器を使用した15Hz出力と80μA の7.5Hz出力)
  • 待ち時間なし:新しいチャネルの選択後もデジタルフィルタは1 サイクルでセトリング
  • 2.7V~5.5V 単一電源動作(0.8mW)
  • 内部発振器
  • 4mm×3mmの小型DFN パッケージ
LTC2493
Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェース付き24ビット2/4チャネル・デルタシグマ ADC
Data Acquisition System with Temperature Compensation Integrated High Performance Temperature Sensor Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
TimerBlox 1
LTC6993-1 製造中 TimerBlox: 単安定パルス発生器(ワンショット)
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1010A-A

LTC2493 | 24-Bit 4/2-Channel I2C ΔΣ ADC (Requires DC590)

製品詳細

DC1010A-A: Demo Board for the LTC2493 24-Bit 2-/4-Channel ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation and I2C Interface.

DC1010A-A
LTC2493 | 24-Bit 4/2-Channel I2C ΔΣ ADC (Requires DC590)
DC1010A-A Demo Board DC1010A-A Demo Board DC1010A-A Demo Board DC1010A-A Demo Board DC1010A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品