LTC2424
製造中4/8チャネル20ビット・マイクロパワー No Latency デルタ-シグマ™ ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.28
製品の詳細
- ピン・コンパチブル4/8チャネル20ビットADC
- INL 8ppm、20ビットでミッシング・コードなし
- 4ppmのフルスケール誤差と0.5ppmのオフセット
- 1.2ppmのノイズ
- 1サイクルで安定するディジタル・フィルタ チャネル変換後も各変換は正確
- 高速モード:16ビット・ノイズ、100spsでの12ビット全未調整誤差
- 内部発振器 - 外付け部品が不要
- 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
- リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
- ライブ・ゼロ拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 低電源電流(200μA)および自動シャットダウン
- 24ビットLTC2404/LTC2408と置換可能(ZSSETピンを接地した場合)
LTC2424/LTC2428は、発振器を内蔵し、INL 8ppm、RMSノイズ1.2ppm、2.7V~5.5Vで動作する4/8チャネル・マイクロパワー20ビットA/Dコンバータです。デルタ-シグマ・テクノロジを駆使し、多重化アプリケーションに対して単一サイクル・デジタル・フィルタ・セトリング時間(待ち時間なし)を提供します。常にチャネル変更後の最初の変換が有効です。LTC2424/LTC2428は1本のピンにより、50Hzまたは60Hz±2%において110dB以上のリジェクションを達成するように構成できます。あるいは、外部発振器によってユーザが定義したリジェクション周波数を1Hz~800Hzの範囲でドライブすることができます。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません。
このコンバータは0.1V~VCCのどの範囲の外部リファレンス電圧でも受け入れます。LTC2424/LTC2428は-12.5%・VREF~112.5%・VREF (VREF = FSSET -ZSSET)の拡張入力変換範囲を備えており、従来のセンサまたは信号処理回路で見られたオフセットやオーバーレンジの問題を円滑に解決します。
LTC2424/LTC2428はSPIおよびMICROWIRE™プロトコルに適合する柔軟な4線式デジタル・インタフェースを介して通信します。
アプリケーション
- 秤
- 直接温度測定
- ガス分析器
- 歪みゲージ・トランスジューサ
- 計測
- データ収集
- 産業用プロセス制御
- 4桁dVm
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2424CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC2424CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC2424IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC2424IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC2424CG#PBF | 製造中 | |
LTC2424CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC2424IG#PBF | 製造中 | |
LTC2424IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。