LTC2389-16

製造中

アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:2.5Msps
  • INL:±1LSB(最大)
  • 16ビット分解能を保証、欠落コードなし
  • ピンで設定可能なアナログ入力電圧範囲:
    • ±4.096V(完全差動)
    • 0V~4.096V(疑似差動、単極性)
    • ±2.048V(疑似差動、両極性)
  • SNR(標準):96.0dB(完全差動)/93.5dB(疑似差動)(fIN = 2kHz時)
  • THD(標準):–116dB(完全差動)/–112dB(疑似差動)(fIN = 2kHz時)
  • 125°Cまでの動作を保証
  • 5V単電源
  • 内部リファレンス温度係数:20ppm/°C(最大)
  • リファレンス・バッファ内蔵
  • 消費電力:162.5mW(2.5Msps時)
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • 入出力の電圧:1.8V~5V
  • 入出力インタフェース:パラレルおよびシリアル
  • 7mm × 7mmの48ピンLQFPおよびQFNパッケージ
LTC2389-16
アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2389-18 製造中 アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
LT6237 新規設計に推奨 レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzデュアル・オペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT6201 製造中 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1826A-E

LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718

製品詳細

DC1826A-E Demo Board for:

LTC2389-16 16-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 96dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


DC1826A-E
LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718

最新のディスカッション

LTC2389-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める