LTC2368-24

製造中

デジタル・フィルタ内蔵の、24ビット、1Msps、疑似差動単極性逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 欠落コードのない24ビットを保証
  • INL:±0.5ppm(標準)
  • リアルタイムで平均化処理を行うデジタル・フィルタを内蔵
  • 低消費電力:21mW(1Msps)
  • SNR:標準98dB(1Msps)
  • ダイナミック・レンジ:標準140dB(15.25sps)
  • THD:標準–116dB(fIN = 2kHz)
  • 50Hz/60Hzを除去
  • 85°Cまでの動作を保証
  • 2.5V単電源
  • 疑似差動単極性入力電圧範囲:0V~VREF
  • デイジーチェーン・モードを備えた1.8V ~5VのSPI 互換シリアルI/O
  • 16ピンMSOPおよび4mm×3mm DFNパッケージ
LTC2368-24
デジタル・フィルタ内蔵の、24ビット、1Msps、疑似差動単極性逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6652 製造中 高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2380-24 製造中 デジタル・フィルタを内蔵した24ビット、1.5Msps/2Msps低消費電力SAR A/Dコンバータ
ゼロドリフト・オペアンプ 1
LTC2057 新規設計に推奨 高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
LT6202 製造中 シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2289A-B

LTC2368-24 Demo Board | 24-Bit, 1Msps Pseudo-Differential Input SAR ADC with Integrated Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

The LTC2380-24 and LTC2368-24 are low power, low noise, high speed, 24-bit SAR ADCs with an integrated digital averaging filter that operates from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2380-24 but applies to both parts, the only difference being that the LTC2380-24 has fully differential inputs and the LTC2368-24 has pseudo-differential inputs. The LTC2380-24 has –117dB THD, consumes only 28mW and achieves ±4ppm INL max with no missing codes at 24 bits. The DC2289A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2380-24 in conjunction with the DC590 or DC2026 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 or DC2026 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity. Use the DC890 if precise sampling rates are required or to demonstrate AC performance such as SNR, THD, SINAD and SFDR. The Demonstration Circuit 2289A is intended to show recommended grounding, component placement and selection, routing and bypassing for this ADC.

DC2289A-B
LTC2368-24 Demo Board | 24-Bit, 1Msps Pseudo-Differential Input SAR ADC with Integrated Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新のディスカッション

LTC2368-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品