LTC2353-18
製造中同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きデュアル18ビット、550ksps/チャネル、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.90
製品の詳細
- バッファ付き2チャネルの同時サンプリング
- 各チャネルのスループット:550ksps
- 最大入力漏れ電流:500pA/12nA(85°C/125°C)
- INL(最大):±3.5LSB(±10.24Vレンジ)
- 欠落コードのない18ビット分解能を保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力
- チャネル当たりのSoftSpan入力電圧範囲:
±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V、
±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V - 1回の変換でのSNR:96.4dB(標準)
- THD:–110dB(標準、fIN = 2kHz)
- CMRR:124dB(標準、fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールのオーバードライブ耐性
- 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V~5V)およびLVDSシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:162mW(標準)
- 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC®2353-18は、同相電圧範囲が広く、漏れ電流がpAレベルでバッファ付きの差動入力を備えた18ビット低ノイズ2チャネル同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。5Vの低電圧電源、柔軟な高電圧電源で動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用するので、このSoftSpanTMA/Dコンバータの両チャネルを変換ごとに個別に設定して、±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、または0V~5.12Vの信号を入力することができます。一方のチャネルをディスエーブルしてもう一方のチャネルのスループットを向上させることもできます。
LTC2353-18は、漏れ電流がpAレベルの入力アナログ・バッファを内蔵しており、入力同相電圧範囲が広く、CMRRが124dBなので、使用する基板スペースおよび消費電力を最小限に抑えつつ、さまざまな信号を直接デジタル化することができます。LTC2353-18は、この入力信号の柔軟性と、±3.5LSBのINL、18ビットで欠落コードなし、および96.4dBのSNRという特長を兼ね備えているので、広いダイナミックレンジが必要な多くの高電圧アプリケーションに最適です。
LTC2353-18は、ピンで選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)インタフェースおよびLVDSシリアル・インタフェースをサポートしています。CMOSモードでは1レーンまたは2レーンのデータ出力を採用することができるので、バスの幅およびスループットを最適化することができます。
アプリケーション- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 電力線のモニタリング
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2353CLX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2353HLX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2353ILX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2353CLX-18#PBF | 製造中 | |
LTC2353HLX-18#PBF | 製造中 | |
LTC2353ILX-18#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。