LTC2345-18

製造中

入力同相電圧範囲の広いオクタル、18ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 各チャネルのスループット:200ksps
  • 8つの同時サンプリング・チャネル
  • INL(最大):±5LSB(±4.096Vレンジ)
  • 欠落コードのない18ビットを保証
  • 同相電圧範囲の広い差動入力
  • チャネルごとのSoftSpan入力電圧レンジ:
    • ±4.096V、0V~4.096V、±2.048V、0V~2.048V
    • ±5V、0V~5V、±2.5V、0V~2.5V
  •  シングル・コンバージョンのSNR:91.8dB(標準)
  •  THD:–113dB(標準、fIN = 2kHz)
  •  CMRR:102dB(標準、fIN = 200Hz)
  •  レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ耐性
  •  125°Cまでの動作を保証
  •  リファレンスとバッファを内蔵(4.096V)
  •  SPI CMOS(1.8V ~5V)とLVDSのシリアルI/O
  •  内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
  •  電力損失:81mW(標準)
  •  48ピン(7mm×7mm)QFNパッケージ
LTC2345-18
入力同相電圧範囲の広いオクタル、18ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
LT6237 新規設計に推奨 レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzデュアル・オペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LTC6252 最終販売 電力効率の高い、720MHz、3.5mA レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
同時サンプリングA/Dコンバータ 1
LTC2348-18 製造中 入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2326A-A

LTC2345-18 Demo Board | Octal, 18-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2326A shows the proper way to drive the LTC2345 ADC. The LTC2345 is a low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2345 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2326A-A
LTC2345-18 Demo Board | Octal, 18-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新のディスカッション

LTC2345-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品